DL PPC15M 7000 - 面板式PC机
2400017

IP65防护等级,VESA安装,无风扇工业PC机,带LED背光,15" LCD显示与电容式多点触控屏。性能强大的Intel® i7处理器和可配置的RAM、大容量存储和多种操作系统选择。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

完全IP65
现代化而符合人体力学的设计
多点触控触摸屏
宽屏显示器
Intel®高清显卡5000
VESA安装
可组态
无风扇设计
LED背光
易于维护
强大的Intel® 酷睿™ i7处理器
扩展的温度范围