VL2 BPC 1000
-
嵌入式PC机
2403046
产品详情
适配产品
优势
元件易拆装,便于维护
无风扇设计,用于工业应用场合
可配置箱式PC机(BPC)
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 1x SD |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显示照明型号 | 不带 |
| 显卡 | Intel®高清显卡 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 残波 | 最大 10 % |
| 典型电流耗量 | 0.9 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 监视器输出 | 1x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 宽度 | 271 mm |
| 高度 | 211 mm |
| 深度 | 65 mm |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌,粉末涂层(黑色) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 45 °C (带HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (带SSD) | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g的SSD,0.5g的HDD,符合EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 架式安装 |
| 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2403046 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBAAA |
| 产品关键代码 | DRBAAA |
| 单件重量(含包装) | 2.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.4 g |
| 原产地 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |