VL2 PPC 1000 - 面板式PC机
2403047

IP65防护等级的Valueline®工业面板PC机 (PPC),采用无风扇设计和Intel® Atom™ E3845处理器。RAM最大可达4 GB。可选HDD和SSD大容量存储。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

多点触控设计,体现最先进的操作设计理念
元件易拆装,便于维护
无风扇设计,用于工业应用场合
美观的工业设计,使您的系统焕然一新
工业用玻璃前面板,坚固耐用
可配置面板式PC机(PPC)