DL PPC15M 1000 - 面板式PC机
2701666

IP65,VESA安装,无风扇工业PC机,带LED背光,15" LCD显示器和多点触控电容触摸屏。高能效的Intel® Atom™处理器。2 GB RAM。HDD/SDD大容量存储,操作系统可选。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

易于维护
LED背光
多点触控触摸屏
现代化而符合人体力学的设计
高能效的Intel® Atom™处理器
Intel®高清显卡5000
VESA安装
扩展的温度范围
可组态
完全IP65