菲尼克斯电气的Valueline®工控机配置可选。配置选项包括显示器、数据存储、RAM、PCI插槽、CFast®插槽和安装方式。
VL BPC 3000
-
嵌入式PC机
2400183
IP20防护等级的工业箱式PC机(BPC),采用无风扇设计和Intel®Core™ i3-4010U处理器。RAM最大可达16 GB。提供CFast®、HDD和SSD等大容量存储。提供PCI扩展插槽。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| PCI选项1 | 不带插槽 |
| 开放式PCI插槽 | |
| PCI选项2 | 不带插槽 |
| 开放式PCI插槽 | |
| 插槽数目 | 不带插槽 |
| 2x PCI | |
| 光驱动 | 不带驱动 |
| 磁盘 | 无 |
| 软键盘 | 英语 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显示照明型号 | 不带 |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (典型) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 监视器输出 | 1x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-IS |
| 宽度 | 265 mm |
| 高度 | 207 mm |
| 深度 | 87 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 取决于配置 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 265 mm / 207 mm / 87 mm (取决于配置) |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | / / (取决于配置) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C (组态方式可能影响工作温度。 有关详细信息,参见用户手册) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11 ms脉冲符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | IEC 60068-2-27 |
| 安装类型 | 架式安装 |
| 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2400183 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBAAA |
| 产品关键代码 | DRBAAA |
| 单件重量(含包装) | 21 g |
| 单件重量(不含包装) | 1.8 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS编号: 不适用) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS编号: 不适用) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) | |
适配产品
-
-
VL I7 HDD TRAY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - 存储器 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - 存储器 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - 存储器 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - 存储器 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - 软件包 1096119
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - 安装套件 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - 安装套件 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - 安装套件 2913164
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器 1777992
优势
紧凑耐用型外壳
活动式安装选项
壁式、架式
内置两个10/100/1000以太网端口,独立MAC地址
USB 2.0和3.0端口
RAM最大可达16 GB