VL2 BPC 3000
-
嵌入式PC机
2400492
IP30防护等级的嵌入式工业PC机(BPC),采用无风扇设计和Intel®Core™ i3-4010U处理器。RAM最大可达16 GB。提供HDD和SSD等大容量存储。提供单个可选的PCI或PCIe插槽。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| PCI选项1 | 不带插槽 |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| RAID技术 | 不带RAID系统 |
| 0, 1 | |
| 插槽数目 | PCI/PCIe optional |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显卡 | Intel®高清显卡4400 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet,1x 音频输出(3.5 mm),1x 音频输入(3.5 mm) | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 宽度 | 264 mm |
| 高度 | 215 mm |
| 深度 | 95 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 取决于配置 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 264 mm / 215 mm / 95 mm (取决于配置) |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | / / (取决于配置) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 45 °C (带HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (带SSD) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 架式安装 |
| 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2400492 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBAAA |
| 产品关键代码 | DRBAAA |
| GTIN | 4055626141145 |
| 单件重量(含包装) | 5,443 g |
| 单件重量(不含包装) | 5,443 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS编号: 不适用) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS编号: 不适用) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) | |
适配产品
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - 存储器 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - 安装材料 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - 存储器 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - 存储器 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - 存储器 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 冷却单元 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 附件 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - 软件包 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器 1777992
优势
可配置箱式PC机(BPC)
无风扇设计,用于工业应用场合
通用型高效Intel® Core™ i3处理器
嵌入式PC机(BPC):IP30
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸