VL2 PPC12 1000
-
面板式PC机
2403710
IP65防护等级的Valueline®工业面板PC机PC (PPC),带有30.7 cm/12.1英寸TFT显示器,无风扇设计,使用Intel® Atom™ E3845处理器。RAM最大可达4 GB。大容量存储配置,存储容量可达64 GB。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 |
| 数据存储系统 | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 1x SD |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 像素 (WXGA) |
| 触摸屏技术 | 投射电容式,四点触控 |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 320 cd/m²典型值(可调节) |
| MTBF | > 50000 h |
| 彩色频谱 | 1670万种颜色 |
| 左侧视角 | 88.00 ° |
| 右侧视角 | 88.00 ° |
| 顶部视角 | 88.00 ° |
| 底部视角 | 88.00 ° |
| 显卡 | Intel®高清显卡 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 典型电流耗量 | 1.4 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 监视器输出 | 1x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 336 mm / 234 mm / 6 mm (前板) |
| / / 88 mm | |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 326 mm / 224 mm / 105 mm (安装尺寸(± 0.5 mm)) |
| 安装深度 | 111 mm, (带可选接口) |
| 标识材料 前端板 | 铝(自然阳极化处理,拉丝) |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌,粉末涂层(黑色) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66(前面板),IP30(后面板) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 订货号 | 2403710 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBAAB |
| 产品关键代码 | DRBAAB |
| 单件重量(含包装) | 4,330 g |
| 单件重量(不含包装) | 4,330 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 面板安装框架套件 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB电缆 1405578
-
VS-08-SD-F - 保护盖 1652606
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - 存储器 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - 存储器 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - 存储器 1054264
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器 1777992
优势
多点触控设计,体现最先进的操作设计理念
元件易拆装,便于维护
无风扇设计,用于工业应用场合
美观的工业设计,使您的系统焕然一新
工业用玻璃前面板,坚固耐用