PC WORX RT BASIC - 控制器
2700291

PLC可以帮助您的计算机实时处理所有控制任务。当然它不会影响您常规PLC软件的可靠性及稳定性。通过PROFINET或INTERBUS,您可以根据需要控制进程。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

FTP服务器
使用AX OPC服务器支持OPC
内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
集成PROFINET控制器和PROFINET设备
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等
可在Valueline工业PC中轻松安装
通过PC机控制板建立INTERBUS连接
使用PC Worx (IEC 61131-3) 进行工程设计