圆形连接器
SH-Z0032 - 插芯
SH-Z0032
-
插芯
1154886
数据元素,6位,孔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插芯
系列
SH
应用
混合式
位数
6
螺纹类型
M23
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
商业数据
订货号
1154886
包装单位
1 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
ABRCDU
产品关键代码
ABRCDU
GTIN
4063151153373
单件重量(含包装)
6.4 g
单件重量(不含包装)
2.11 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助