HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F - 插芯
1079557

插芯,位数: 4+2+PE, 尺寸: COM, 电源针位: 4, 控制针位: 2, 每位接线数目: 1, 孔式插头, 轴向螺钉连接, 400 V,40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 应用: 电源/信号

产品详情








适配产品



优势

采用直插式连接技术,无需工具即可轻松安装
与其他连接技术相比,安装所需时间极短
接线快速、轻松,尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
可使用机械手自动接线
通过带颜色编码执行器,可确保安全接线和操作
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准
使用塑料型材,实现经济快速的编码