CF CRIMPHANDY 1,5 - 自动剥线和压接设备
1212466

便携式自动剥线和压接设备、服务工具、备用部件(废料导料板)、断线工具 (CUTFOX 12)、盘卷式冷压头

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

具有自动监控功能,可确保持续获得最佳结果
得益于电池运行和料仓,具有无限移动使用可能性
Crimphandy是电气装配工具的创新产品。通过这款便携式手持设备,可在两秒钟内完成导线的剥线和压接。由此可以节省75%的时间。