剥线和压线工具
CF CRIMPHANDY/ACCU - 电池模块
CF CRIMPHANDY/ACCU
-
电池模块
1212518
用于CRIMPHANDY...的备用电池,7.4 V锂电池,0.8 Ah
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电池模块
电池电压
7.4 V
电池充电
60 min
电气特性
电池
电池充电
60.00 min
电池电压
7.40 V
电池容量
0.80 Ah
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
商业数据
订货号
1212518
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Y
产品关键代码
BH323Y
GTIN
4046356589505
单件重量(含包装)
53.2 g
单件重量(不含包装)
53.2 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-5
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
7.173千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
CRIMPHANDY的备用电池
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助