AI 1,5-8 RD-S
-
冷压头
1212781
盘卷式冷压头,1.5 mm2,套管长度:8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,特殊颜色:红色,带功能端,可以安全方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个。
颜色
导线横截面范围
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
相应的Crimphandy盘式冷压头适用于所有组合式接线端子,特别是CLIPLINE complete系统所用的接线端子
带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉