剥线和压线工具
CF CRIMPHANDY CUTTER - 工具/自动装置配件
CF CRIMPHANDY CUTTER
-
工具/自动装置配件
1212520
切割单元,用于CF CRIMPHANDY,适合0.5 mm
2
... 1.5 mm
2
的铜绞线,包括收纳盘
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
断线工具
连接数据
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 1.5 mm²
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
商业数据
订货号
1212520
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH323Z
产品关键代码
BH323Z
GTIN
4046356589529
单件重量(含包装)
144.8 g
单件重量(不含包装)
129 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
17130192
ECLASS-15.0
17130192
ETIM
ETIM 10.0
EC002778
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助