便携式手持设备,电池供电,用于处理1.0 mm2的盘卷式套管,带功能端,适用于PVC绝缘导线(H05V-K),包括电池、充电器、CUTFOX 12电缆剪、废料导料板2、用于排除故障的服务工具,以及一条1.0 mm2套管条,包装在坚固的箱子里。
CF CRIMPHANDY 1,0
-
自动剥线和压接设备
1212465
产品详情
适配产品
优势
具有自动监控功能,可确保持续获得最佳结果
得益于电池运行和料仓,具有无限移动使用可能性
Crimphandy是电气装配工具的创新产品。通过这款便携式手持设备,可在两秒钟内完成导线的剥线和压接。由此可以节省75%的时间。