SF-THEX 2-100 - 螺丝刀
SF-THEX 2-100
-
螺丝刀
1212637
T型手柄螺丝刀,用于内六角螺丝,六角形(带倒角),尺寸:hex 2 x 100 mm,手柄采用人体工程学设计,亚光镀铬
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
套筒扳手
尺寸
长度
127 mm
扳手尺寸
2 mm
用于安装的扳手尺寸
2 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
钢,配有塑料手柄
商业数据
订货号
1212637
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3147
产品关键代码
BH3147
GTIN
4046356662352
单件重量(含包装)
20.65 g
单件重量(不含包装)
20.65 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21040410
ETIM
ETIM 9.0
EC002154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助