圆形连接器
CA-1RP1N8A0000 - 插芯
CA-1RP1N8A0000
-
插芯
1623627
接线方式
插芯,M23,位数: 16+2+FE,触点类型: 针式插头,压接,系列: CA, RC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购压接插针16x Ø 1 mm、2x Ø 1.5 mm、1x Ø 1.5 mm(FE,第一个)
产品属性
产品类型
插芯
系列
CA
RC
应用
信号
位数
19
连接图表
16+2+FE
控制触点数
19
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
1.5 mm
最小横截面
0.08 mm²
最大横截面
1 mm²
额定电流I
N
10 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
48 V AC
74 V DC
过电压等级
II
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
触点: 触点组2
接点直径
1 mm
最小横截面
0.08 mm²
最大横截面
1 mm²
额定电流I
N
8 A
额定电压 U
N
48 V AC
74 V DC
过电压等级
III
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
连接数据
连接方式
压接
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
连接器
旋转方向
标准
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
海拔
2000 m
商业数据
订货号
1623627
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRAET
产品关键代码
ABRAET
GTIN
4055626170596
单件重量(含包装)
2.61 g
单件重量(不含包装)
2.167 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
RC-15P2010
-
压接插针
1623776
RC-15P2020
-
压接插针
1623777
RC-15P2030
-
压接插针
1623778
RC-15P2200
-
压接插针
1627292
RC-15P2300
-
压接插针
1627291
RC-15P2000
-
压接插针
1623779
RC-15P2100
-
压接插针
1623780
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助