SACC-CIP-M12MSB-5P SMD R32X - 插芯
1308208

插芯,5-位置,针式插头, 直头, M12,B-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片