SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCOX - 外壳螺钉连接
1239054

外壳螺钉连接,针式插头, M12-SPEEDCON,板后安装,M15 x 1,SMD, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
高效PCB组件:用于SMT焊接的两件式连接器
SPEEDCON速连技术可节省接线时间