SACC-CIP-M12MS-4P SMD SH R32 - 插芯
1412010

插芯,4-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中
未插接时,设备可选配垫片