SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO
-
外壳螺钉连接
1414002
外壳螺钉连接,针式插头, M12-SPEEDCON,板后安装,M15 x 1,SMD, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
优势
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
高效PCB组件:用于SMT焊接的两件式连接器
SPEEDCON速连技术可节省接线时间