安装用连接器和电缆

安装连接器

可轻松、灵活地将电缆与我们的安装连接器连接。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。

Go to Product Detail Page for item 1461453
PRC 5-FC-MS6 SET 25 - 连接器
PRC 5-FC-MS6 SET 25 - 连接器
1461453

连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 直头, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 确保防触电保护

Go to Product Detail Page for item 1313320
PRC 20/3-C3-FC-MS2,5 6-14 - 连接器
PRC 20/3-C3-FC-MS2,5 6-14 - 连接器
1313320

连接器, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 6 mm, 最大电缆直径: 14 mm, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: SIGNAL

优势

  • 多种连接,应用随心:IDC速连、快捷的直插式技术以及成熟的螺钉连接技术
  • 可提供3芯和5芯型号,在紧凑型设计中实现高功率密度
  • 壳体坚固耐用,防护等级高达IP66/IP68/IP69,抗冲击强度达IK07,稳定性高
  • 无需特殊工具即可轻松快速组装
  • 通过固定式和可插拔连接实现灵活的配电设计
  • 连接电源时无需打开设备外壳,全面保护设备的电气元件

新产品

PRC 20系列电源分配器
电气装置用IPD分配器
QPD STAS 3安装连接器

电流达20 A的可插拔电源分配器

旨在快速安装的预组装产品

电源分配器采用预组装设计,使用PRC 20系列连接器即可轻松安装,节省时间。预配置的分配器有16种型号可选,即插即用功能助力便捷安装。

主要特点

  • 额定电压:400 V AC/500 V DC (IEC) (III/2)
  • 额定电流:20 A
  • 防护等级:高达IP69
  • 抗冲击防护类别:IK08 (-25°C)
  • 2到5位
  • 编码:机械编码和颜色编码
  • 输入端数量:1
  • 输出端数量:2

优势

  • 支持即插即用,可在建筑工地现场轻松安装
  • 生产过程中100%检查,减少接线错误
  • 锁紧机构支持手动或工具解锁,现场使用更灵活
  • 使用历经考验的高品质材料,实现即插即用
  • 极端环境条件下仍可安全使用

电气装置用分配器

无需工具,轻松配电

IPD配电板可轻松实现楼宇或基础设施安全配电。无需工具,轻轻插入后,便能可靠安装接线容量达2.5 mm²的3位和5位连接器。

主要特点

  • H型和Y型分配器
  • 提供3位和5位型号
  • 卡口式快速锁紧机制
  • 电压:500 V
  • 额定电流达20 A
  • 连接器接线容量:0.5 mm² ... 2.5 mm²
  • 防护等级:IP66、IP68、IP69K

优势

  • 免工具插拔式连接,极其省时
  • 即使在极其不易安装的条件下,其卡口式快速锁紧机制也可确保轻松连接
  • 防错插机械编码,确保安全安装
  • 产品防护等级高,能可靠用于户外和潮湿区域

QPD STAS 3安装连接器

轻松连接卷帘和遮阳蓬

组装用QPD STAK/STAS 3安装连接器,专用于组装卷帘、窗帘和遮阳篷马达。采用IDC连接技术,无需剥线或螺钉固定,即可快速安装。

主要特点

  • QUICKON快速连接技术(IDC)
  • 4芯(3芯+PE)
  • 电压:400 V
  • 电流:16 A
  • 防护等级:IP54
  • 温度范围:-40°C … +100°C

优势

  • 节省高达80%的现场接线时间
  • 无需特殊工具即可轻松快速组装
  • 外壳牢固且抗振动,可靠性高

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

IPD安装连接器和快速电源分配器选型软件

轻松定制个性化IPD配电产品

安装连接器和快速电源分配器选型软件

使用IPD安装连接器和快速电源分配器,便捷配置个性化配电方案。连接器和电缆长度均可轻松按需设置。直观的菜单导航和3D显示功能让配置操作更便捷。用户可导出产品列表或直接订购解决方案。

IPD快速电源分配器 采用直插式技术

IPD快速电源分配器可为楼宇和基础设施设备简单配电。IPD(快速电源分配器)可插拔,非常适合照明应用。即便在难以接线的区域,直插式技术仍可免工具便捷连接线径达2.5 mm²的3芯和5芯电缆。防护等级达IP67,可安全地将IPD快速电源分配器安装在户外潮湿区域。

3D视图

IPD安装连接器的360°视图

IPD安装连接器凭借其便捷操作和安全安装给用户留下了深刻印象。连接器和穿板式连接器在其设备侧采用直插式连接,现场侧使用Push-Lock直插式连接,无需工具即可便捷装配。即使在不便安装的条件下,其卡口式快速锁紧结构也可确保轻松可靠的连接。

IPD优势一览

采用Push-Lock直插式连接的可插拔IPD安装连接器
通过直插式连接实现自动化接线
卡口式快速锁紧机制
IPD直流连接器和穿板式连接器
IPD穿板式连接器
可靠的IP防护等级产品保护
采用Push-Lock直插式连接的可插拔IPD安装连接器

可插拔IPD安装连接器采用Push-Lock直插式连接,可轻松、快速地连接柔性及刚性导线。通过推杆即可轻松打开和关闭接线位。

通过直插式连接实现自动化接线

IPD穿板式连接器采用直插式连接,无需工具即可直接装配预制和刚性导线。因此布线机器人亦可自动连接设备组件。

卡口式快速锁紧机制

即使在不便安装的环境中也可轻松安装。为实现极端恶劣环境下的便捷操作,IPD连接器采用卡口式快速锁紧机制。对接位置能够清晰、稳固地卡接到位,防插错机械编码则可避免误插,并提供符合DIN EN 0105标准要求的防触电保护。

IPD直流连接器和穿板式连接器

5位IPD直流连接器和穿板式连接器可轻松实现插拔式直流设备输出。依托直插式或Push-Lock直插式连接,无需工具即可轻松完成现场侧和设备侧接线。

有关IPD 直流连接器和穿板式连接器的更多信息
IPD穿板式连接器

IPD穿板式连接器可直接连接电缆,无需另使用现场连接器。借助直插式技术,只需轻松插拔即可将电缆穿过现场侧的套管并直接连接至设备。随后将套管卡接到位并以螺母固定,完成电缆连接。

跳转至IPD穿板式连接器
可靠的IP防护等级产品保护

全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,防溅水和防尘,确保在恶劣的户外和工业环境下实现长期可靠接线。

QPD快速电源分配器 采用QUICKON IDC连接

工业配电不再费时费力。防护等级达IP68/IP69K的QPD快速电源分配器坚固耐用,功率可达690 V/40 A。采用成熟的QUICKON/IDC快速免剥线技术,无需剥线和使用特殊工具即可轻松快速地连接线径高达5 x 6.0 mm²的电缆。连接器提供固定式或插拔式连接两种方式,轻松打造灵活的配电方案。不必打开设备,即可轻松接线, 从而避免精密电子元件受到环境影响。

QPD导线连接器

QPD系列导线连接器

欢迎体验菲尼克斯电气QPD系列导线连接器的高效性能。产品设计紧凑,可大幅简化电缆的延长和修复作业。采用先进的IDC快速免剥线连接技术,助力节省高达80%的工作量。这意味着电气安装更加快速轻松。QPD导线连接器是电工不可或缺的辅助工具,无论是在建筑工地、机械和系统制造应用,还是在常规电气安装作业中都能发挥作用。

无需使用特殊工具,快速安装

配电操作不再费时。QPD导线连接器就是例证。IDC速连技术无需李兹线剥线。安装时也无需使用昂贵的特殊工具。观看视频,了解轻松安装过程。

3D视图

QPD快速电源分配器的360°视图

QPD快速电源分配器,可实现安全便捷的连接。无需费力即可松开和拧紧螺钉。IDC快速免剥线连接技术可实现快速安装。节省时间,避免连接错误。

QUICKON速连技术,轻松实现可靠连接

电缆剥线和处理PE导线时使用QUICKON快速免剥线连接
穿线框中配导线的QUICKON螺母
剪去李兹线缆头以便使用QUICKON快速免剥线连接
接头螺母拧接至插芯
手动啮合QUICKON螺母
采用快速连接技术的安装电缆
电缆剥线和处理PE导线时使用QUICKON快速免剥线连接

剥开电缆并处理PE导线。

穿线框中配导线的QUICKON螺母

将线芯插入QUICKON螺母并卡入带标记的穿线框(1、2、3……)。

剪去李兹线缆头以便使用QUICKON快速免剥线连接

剪去多余的李兹线缆头,使之齐平。

接头螺母拧接至插芯

将接头螺母推入插芯并拧紧到底,或使用规定扭矩拧紧。

手动啮合QUICKON螺母

当感觉到连接处卡接到位时,即表示已拧紧。QUICKON螺母现已充分拧紧,无法再手动拧松。

采用快速连接技术的安装电缆

无需使用特殊工具即可快速轻松接线。

采用螺钉连接技术的PRC安装连接器

PRC安装连接器尤为适合实现紧凑型安全电力传输,电流可达35 A。凭借高防护等级和高达IK08的抗冲击等级,连接器在极端环境条件下也能可靠配电。锁紧机构支持手动或工具解锁,分配器安装维护更灵活。

PRC优势一览

PRC20和35系列安装连接器
PRC锁紧技术
锤子敲击PRC连接器
采用螺钉连接或压接的PRC 20
PRC 20的机械编码和颜色编码
PRC20和35系列安装连接器

节省可插拔配电装置空间:使用PRC即可在狭小空间内传输高达35 A的电流。设备支持针式和孔式接口。集成的防旋转保护功能确保设备面板可靠对准。由此打造出布局清晰的连接区,设备空间更充裕,提高设备设计的灵活性。

跳转至PRC 20连接器产品列表
PRC锁紧技术

物有所值的灵活性:锁紧机构支持手动或工具解锁,在安装和维护过程中提供了更多的自由度。使用手动操作杆或一字型螺丝刀即可松开连接器。

跳转至PRC 20连接器产品列表
锤子敲击PRC连接器

PRC专用于极端环境。无论是室内还是户外,炎热亦或寒冷,干燥还是潮湿等恶劣环境,防护等级高达IP69的PRC连接器均能可靠配电。PRC产品具有高达IK08的抗冲击等级,坚固耐用,抗振抗冲击。

跳转至PRC 20连接器产品列表
采用螺钉连接或压接的PRC 20

任君选择:若欲无需特殊工具即可现场装配电缆,则可使用成熟的螺钉连接技术。产品预装有导线保护装置,可安全连接未处理的导线。需要大批量组装导线时,则可采用压接方式自动快速接线。客户可根据应用场合选择合适的解决方案。

跳转至PRC 20连接器产品列表
PRC 20的机械编码和颜色编码

采用机械编码等巧妙设计,实现快速无误的调试。PRC 20可安全地将不同位数以及相同位数不同型号的产品机械分离。产品集成对应各信号类型的颜色编码,以便在装配现场清晰辨识。

跳转至PRC 20连接器产品列表

应用范围广泛 菲尼克斯电气快速电源分配器助力实现灵活耐用的配电,适用于楼宇、工业和户外应用。

配有照明的隧道
交通基础设施
光伏发电场中的风力发电机
按需发电
停在太阳能充电场下的电动汽车
电动汽车
LTE基站
电信
办公楼内部景象
楼宇基础设施
集装箱船
船舶和海洋工程
传送带
内部物流
生产厂房
生产
屋顶HVAC(暖通空调)系统
供暖、通风和空调
电动自行车充电站
微出行
电子文档
各快速电源分配器一览

了解有关快速电源分配器产品组合的更多信息。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。

打开电子文档
IPD、PRC及QPD快速电源分配器