安装连接器
PRC FC-M CODE-YE - 颜色编码
PRC FC-M CODE-YE
-
颜色编码
1125058
颜色编码, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黄色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式连接器安装
产品系列
PRC 35
尺寸
宽度
37.6 mm
高度
37.6 mm
长度
24.1 mm
材料规格
颜色 (外壳)
黄色 (RAL 1018)
标识材料 外壳
PA 6.6-FR
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
40 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输)
40 °C ... 70 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1125058
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABLCZB
产品关键代码
ABLCZB
GTIN
4063151051006
单件重量(含包装)
3.662 g
单件重量(不含包装)
3.348 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.403千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
PRC连接器的颜色编码
轻松安装
可根据需求提供其他颜色
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助