螺钉连接, 产品范围: SUNCLIX, 螺钉螺母适用于1 mm ... 5 mm的设备壁厚
穿板式连接
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 50 A, 连接方法: 压接
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 50 A, 连接方法: 压接
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M20,针式插头,0.25 mm2 ... 1.5 mm2,600 V,16 A,黑色,编码: P
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M16,孔式插头,0.25 mm2 ... 1.5 mm2,600 V,16 A,灰色,编码: P
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 压接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V AC, 额定电流: 20 A, 连接方法: 压接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M16,针式插头,0.25 mm2 ... 1.5 mm2,600 V,16 A,灰色,编码: P
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M20,孔式插头,0.25 mm2 ... 1.5 mm2,600 V,16 A,灰色,编码: P
设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 压接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开