您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACC-MINMS-5CON-PG11/2,5 - 连接器
1456226

连接器,通用,5-位置,插头 直头 7/8"-16UNF,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm,主动接地式触点3

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术