SACC-M12MS-5PL M YE
-
连接器
1696961
连接器,通用,5-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm, 颜色: 黄色 (插头壳体和压力螺母)
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 连接导线时可以使用冷压头,或者不使用冷压头 |
| 应用 | Automotive |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 60 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 19 mm |
| 标识材料 | PBT (压紧螺母,重量:2.36 g) |
| PA 6 (助拔按钮) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | PA 6.6 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 标准/条例 | PA 6.6 |
| PA 6 | |
| PBT |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | Push-lock式弹簧连接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² (不带冷压头) |
| 0.08 mm² ... 0.5 mm² (带冷压头) | |
| 0.14 mm² ... 0.75 mm² (刚性) | |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 18 (不带冷压头) |
| 28 ... 20 (带冷压头) | |
| 单根电线的剥线长度 | 7 mm |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 0.4 Nm (带连接套筒的连接器) | |
| 1.5 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| 5 = GY | |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A (2 A,当使用0.14 mm²导线时) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | A |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 单根导线的剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PA 6.6: 铁路车辆防火 - 需要整套R22、R23、R24和R26 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| PA 6: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) | |
| PBT: 铁路车辆防火 - 需要整套R22、R23、R24和R26 符合DIN EN 45545-2标准 (风险等级HL1 - HL2,R26:HL3) | |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 50155:2001 |
| 订货号 | 1696961 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CEA |
| 产品关键代码 | AF2CEA |
| GTIN | 4067923260467 |
| 单件重量(含包装) | 21.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 21.1 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - 电缆 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - 冷压头 3203024
-
A 0,25- 7 - 冷压头 3202478
-
A 0,34- 7 - 冷压头 3009202
-
A 0,5 - 6 - 冷压头 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - 冷压头 3200687
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
WIREFOX 2,5 - 剥线工具 1212368
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
优势
节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固