您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - 连接器
1413993

连接器,通用,4-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm

产品详情








适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽