菲尼克斯电气推出CCS充电插座,所配直流电缆线径达120 mm²,可实现功率高达375 kW (375 A/1,000 V)/升压模式下500 kW (500 A/1,000 V) 以上的大功率安全充电。根据环境温度等外部因素,仅需数分钟即可完成电动汽车充电。
CHARX connect universal,DC CCS Typ 2,车辆充电插座,最多至 500 A 在 Boost mode,单线,长度: 4 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,用于直流(DC)充电,IEC 62196-2,IEC 62196-3,直流触点的保护盖在标准供货范围内。