连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,孔式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 0.5 m,孔式 直头,与 自由出线
电气装置用安装电缆
采用适用于固定式和活动式安装的安装电缆,即可满足现代电气装置需求。电缆预装有一个或两个连接器,提供常用长度型号。选用可配置型号即可按需定制安装电缆。电缆型号多样,丰富了产品系列。
连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,孔式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 5 m,孔式 直头,与 自由出线
连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 3 m,针式 直头,与 自由出线
连接电缆, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 5, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 32 A, 连接方法: 螺钉连接, 该产品也可以提供其他电缆长度。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。
导线, 保护等级: IP65, 位数: 5, 标识材料: 锌模铸, 颜色: 银色, PROFINET
连接电缆,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,孔式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 1 m,孔式 直头,与 自由出线
连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,插座/针式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 5 m,针式 直头,与 孔式 直头
连接电缆,接线方式: 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,针式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 1 m,针式 直头,与 自由出线
连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,针式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 5 m,针式 直头,与 自由出线
连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 4+PE,针式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 0.5 m,针式 直头,与 自由出线
优势
- 即插即用,节省多达 80%调试时间
- 持续生产控制措施确保高质量
- 手动解锁/工具解锁
- 采用防风化材料,适于户内外应用
轻松定制个性化IPD配电产品
安装连接器和快速电源分配器选型软件
使用IPD安装连接器和快速电源分配器,便捷配置个性化配电方案。连接器和电缆长度均可轻松按需设置。直观的菜单导航和3D显示功能让配置操作更便捷。用户可导出产品列表或直接订购解决方案。
采用直插式连接技术的IPD快速电源分配器
使用IPD系列安装连接器和快速电源分配器,可轻松配电。采用直插式技术和快速锁紧机制,无需工具即可快速安装IPD快速电源分配器。即使在不便接线的区域也可快速安全安装。防护等级可达IP66、IP68和IP69K,所有组件都极为坚固耐用,可防水防尘, 能确保在恶劣的户外和工业环境下实现长期可靠的接线。
采用IDC连接的QPD快速电源分配器
工业配电不再费时费力。QPD快速电源分配器坚固耐用,功率可达690 V/40 A。采用成熟的QUICKON IDC快速免剥线技术,无需剥线或拧接即可轻松快速地连接线径达5 x 6.0 mm²的电缆。连接器提供固定式或可插拔连接两种方式,轻松打造灵活的配电方案。
PRC快速电源分配器
PRC快速电源分配器尤为适合实现可靠紧凑的电力传输,电流可达35 A。凭借高防护等级和高达IK08的抗冲击等级,分配器在极端环境条件下也能可靠配电。锁紧机构支持手动或工具解锁,分配器安装维护更灵活。