PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - 连接电缆
1150682

连接电缆, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 5, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 32 A, 连接方法: 螺钉连接, 该产品也可以提供其他电缆长度。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。

产品详情








适配产品



优势

即插即用,节省80 %的启动时间
手动解锁/工具解锁
适用于含有盐雾或阳光直射的环境
采用防风化材料,适于户内外应用