PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - T型分配器
1079659

T型分配器, 产品范围: PRC 35, 类型: T型分配器, 颜色: 黑色, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 32 A, 连接方法: 预制, 触点类型: 输入:引脚/输出:插座, 或者,该产品也可以提供已连接导线的型号。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。

产品详情








适配产品



优势

预制分配器可实现即插即用式安装,节省时间
手动解锁/工具解锁
采用防风化材料,适于户内外应用
可根据客户需求定制型号和组装方式