IPD PL 3P2,5 F A5,0 PVC GY
-
连接电缆
1526869
连接电缆/ 推插锁紧式(Push-lock)连接,位数: 2+PE,孔式插头,450 V,16 A,PA,浅灰,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 5 m,孔式 直头,与 自由出线
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 概述 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 订货信息: | 该产品也可以提供其他电缆长度。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。 |
| 产品系列 | IPD |
| 位数 | 3 |
| 连接图表 | 2+PE |
| 位置标记 | L,N,PE |
| 每位接线数目 | 1 |
| 编码 | P |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定电流 | 16 A (符合IEC 61984标准) |
| 额定电压(III/3) | 450 V (活动式安装) |
| 500 V (固定,保护安装) | |
| 额定电压 UN | 450 V AC/DC (活动式安装) |
| 500 V AC/DC (固定,保护安装) | |
| 额定电流IN | 16 A (符合IEC 61984标准) |
| 连接技术 | |
| 连接方式 在现场侧 | 推插锁紧式(Push-lock)连接 |
| 具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率 | 最大 10 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 26.5 mm |
| 高度 | 26.9 mm |
| 长度 | 85.9 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 标识材料 开槽连接块 | NBR |
| 接触件材料 | Cu |
| 材料接触表面 | Ni/Ag/Sn |
| 电缆长度 | 5 m |
| 每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | 符合IEC 60228 5类标准 |
| 电缆外径 | 9.6 mm |
| 位置标记 | L,N,PE |
| 单线,颜色 | 棕色L,蓝色N,绿色-黄色PE |
| 电缆截面积 | 2.5 mm² |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 15 x D |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (距喷嘴的距离150 mm) | |
| 未插入时具有防触摸保护 (IP2X) | |
| 冲击强度 | IK07 |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -30 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 100 °C (浪涌保护器-插拔件) |
| 导线连接时的温度 | -5 °C ... 50 °C |
| 抗UV辐射 | 否 |
| 订货号 | 1526869 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF6NAA |
| 产品关键代码 | AF6NAA |
| GTIN | 4063151995362 |
| 单件重量(含包装) | 817.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 817.3 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002587 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试