IPD CAP W26 WP GY - 保护盖
1088706

保护盖,IPD,不带锁紧元件,IP66、IP68、IP69K,宽度:26 mm,颜色:灰色,用于IPD PL 3P2,5...、IPD PL 5P1,5...

产品详情









适配产品


优势

组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试