SH-8ESD68AAC00S - 设备连接器 板前安装
1568966

M23,设备连接器 板前安装, 系列: SH,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 6+4+4+PE,6位数据元件,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm

产品详情








适配产品



优势

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案