cUL认证
认证ID: E153698-20190718| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
UL认证
认证ID: E153698-20190718| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
M40,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: 信号,编码2, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |