SB-8ESCD8A8L32S - 电缆连接器
1623683

M40,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: CAT5,编码2, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案