M23-7EP198A80DN
-
电缆连接器
1628875
M23,电缆连接器,应用: 电源, 系列: M23 PRO,直头短型,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 5.5 mm ... 15 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
即使在恶劣的条件下也非常可靠:配备有振动制动器的电缆连接器
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽