M23-07P1N8A80DUS - 电缆连接器
1629176

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 3 mm ... 15 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









优势

具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
ONECLICK快速连接技术具有在视觉、触觉和听觉上都非常清晰的锁定位置
即使在恶劣的条件下也非常可靠:配备有振动制动器的电缆连接器
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽