HC-26S1N8A80DU - 电缆连接器
1623256

接线方式

电缆连接器,应用: 信号,直头,螺钉锁紧,M27,位数: 26,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 2 mm ... 14.5 mm,位数: 26,接线方式: 压接,系列: HC, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情








适配产品