CA-07P1N8A8007S - 电缆连接器
1619527

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
压接连接:防振和耐高温组装