Axioline E设备专用于PROFINET网络。 使用该设备可以运行最多四台IO-Link传感器和执行器。 此外,该设备还可用于采集和输出数字量信号。 该设备无需控制柜即可用于恶劣的工业环境。
AXL E PN IOL4/0 DIO8 M12 6M-L
-
通信模块
1300923
Axioline E,IO-Link主站和数字量I/O设备,PROFINET,M12连接器,D 型编码,IO-Link端口 A类: 4,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,A级端口针式插头2处的数字量输入: 4,24 V DC,连接技术: 3线,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 4线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,保护等级: IP65/IP67/IP69
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 212 mm |
| 深度 | 30.2 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| PROFINET | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | M12连接器,D 型编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 位数 | 4 |
| 传输速度 | 100 Mbps (自适应) |
| 系统专用协议 | PROFINET传输协议 LLDP |
| PROFINET传输协议 MRP客户端 | |
| PROFINET传输协议 DCP | |
| PROFINET传输协议 DCE/RPC | |
| 支持的协议 | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET设备 |
| 更新速率 | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| 支持的功能 | I&M功能 |
| Device ID | 0180hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 数字量: | |
| 输入名称 | A级端口针式插头2处的数字量输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.5 mA |
| 输入滤波时间 | < 1000 µs |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 8 |
| 电缆长度 | 最大 30 m (至传感器) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.5 mA |
| 每通道的传感器电流 | 最大 2 A (从US) |
| 总传感器电流 | 最大 2 A (每台设备) |
| 输入滤波时间 | 3000 µs |
| 1000 µs (缺省(值)) | |
| < 100 µs (筛选器已禁用) | |
| 保护电路 | 极性保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载保护; 是 | |
| 数字量 | |
| 输入说明 | IO-Link端口在数字输入(DI)模式中 |
| 输入数量 | 最大 4 (EN 61131-2 型号1和3) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电流 | 典型值 2.5 mA |
| 输入滤波时间 | 5 ms |
| IO-Link | |
| 端口数 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口类型 | A类 |
| 规范 | V1.1.2 |
| 周期 | 500 µs |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 因电流中断引起的电压限制 | -29 V ... -17 V |
| 输出电流 | 500 mA (每个输出) |
| 额定输出电压 | 24 V DC (从US) |
| 输出电压范围 | 最小UA - 1 V ... 最大UA |
| 最小负载 | 10 kΩ |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 额定负载,感性 | 48 VA (1.2 H,12 Ω,额定电压时,使用类别DC-13) |
| 额定负载,阻性 | 48 W (12 Ω,额定电压) |
| 切换频率 | 最大 1 每秒 (带电感负载) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 否 |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 信号延迟 | 最大 100 µs (上电时) |
| 最大 100 µs (关断时,具备最低50 mA的负载电流) | |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | < 1 mA |
| 数字量 | |
| 输出说明 | IO-Link端口在数字输出(DO)模式中 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 最大 4 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 200 mA |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | Stand-alone |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: IO-Link | |
| 品名 | IO-Link端口电源 |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC |
| 用于每个IO-Link端口的额定电流 | 最大 500 mA (在L+/L-(引脚1和引脚3)处) |
| 允许的电缆长度 | < 20 m (至传感器) |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 电源: 传感器 | |
| 品名 | 逻辑、传感器和执行器电源 (US) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 100 mA |
| 最大 16 A | |
| 保护 | 最大 16 A |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 其他设备的执行器电源(UA) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 4 mA |
| 最大 16 A | |
| 保护 | 最大 16 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源(逻辑和传感器电源US)/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源UA)/24 V电源(逻辑和传感器电源US) | 800 V DC, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(执行器电源UA)/功能接地 | 800 V DC, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (抗冲击等级) | |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % |
| 测试(有毒气体) | |
| 测试标准 | IEC 60068-2-60:2015方法4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相对) | 75 % ±3 % |
| 测试持续时间 | 14 日 |
| 体积浓度 H2S (硫化氢) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 NO2 (二氧化氮) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体积浓度 Cl2 (氯) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体积浓度 SO2 (二氧化硫) | 200 ppb ±20 ppb |
| 测试 (盐雾测试) | |
| 测试标准 | DIN EN 60068-2-52 |
| 周期次数 | 4 |
| 每个周期的测试步骤 | 2 |
| 测试持续时间 (总计) | 168 h |
| 测试步骤 (盐雾) | 2 h 与 5 % ±0.5 % NaCl, pH值 6.5...7.2 用于 35 °C ±2 K |
| 测试步骤 (湿度) | 166 h 与 93 % ±3 % 湿度 用于 40 °C ±2 K |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 订货号 | 1300923 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI7NA |
| 产品关键代码 | DRI7NA |
| GTIN | 4063151546311 |
| 单件重量(含包装) | 656 g |
| 单件重量(不含包装) | 621 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
UCT-EM (20X9) - 卡接标识 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y型分配器 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y型分配器 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y型分配器 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H型分配器 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y型分配器 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 电源连接器 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 电源连接器 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - 电源连接器 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - 电源连接器 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - 电源线 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - 电源线 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - 电源线 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 电源线 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - 电源线 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - 电源线 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - 网络电缆 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 网络电缆 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - 网络电缆 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - 网络电缆 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - 网络电缆 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - 网络电缆 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - 网络电缆 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - 连接器 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - 连接器 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 连接器 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 连接器 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - 传感器/执行器电缆 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 连接器 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 连接器 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - 连接器 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - 连接器 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - 连接器 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - 连接器 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
NF PD IOL R - 电感耦合器 1736165
-
NF PD IOL B - 电感耦合器 1736167
优势
使用配备推挽式快速连接或螺钉连接的M12连接器连接
根据PROFINET规范V2.4映射为PROFINET设备(一致性等级C(IRT交换机))
支持PROFINET系统冗余S2
支持PROFINET,1 ms最小循环周期
IO-Link规范V1.1.2
2 个以太网端口(内置开关)
传输速度100 Mbps
短路和过载保护
防护等级:IP65/IP67/IP69