您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 电源线
1425037

电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: L,电缆长度: 1.5 m,适用于最高12 A/63 V的直流

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊L编码,可防止插错
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆