SACC-P12MR-4PL-CM M - 连接器
1438148

连接器,通用,4-位置,非屏蔽,插头 弯头 M12 Push-Pull,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 塑件,电缆外径 4 mm ... 8 mm

产品详情








适配产品


优势

节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固
采用推挽式快速锁紧机制进行安装,节省时间