NF PD IOL R - 电感耦合器
1736165

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

远程,无线电力和IO-Link耦合器,18 W,M12连接技术,IO-Link端口等级A,IP68,设计M30 x 1.5,可与NF PD IOL B组合使用

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

无线:无机械磨损、无污染、连接时无倾斜
灵活:除了电力之外,还可以传输IO-Link数据或两个数字化PNP信号。
坚固:带M12连接的IP68不锈钢壳体,适用于恶劣环境
紧凑:M30设计,节省安装空间
即插即用:可自动连接任意数量 (1:n) 的基站和远程耦合器,无需配置

常见问题


设备是否符合无线电设备指令 (RED) 的网络安全要求?

基于RED 2014/53/EU的授权法案2022/30第3.3条d、e、f项的要求不适用于本产品。
第3.3条d项:本设备不具有主动接入网络通信的功能。设备既不能干扰网络通信,也不会滥用网络资源。因此,这项要求不适用于本设备。
第3.3条e项:不适用于设备,因为其不处理任何个人数据并且不影响最终用户隐私权
第3.3条f项:不适用,因为设备不用于金融交易