工业无线技术
NF MC M30 AI - 安装材料
NF MC M30 AI
-
安装材料
1746802
安装夹符合DIN 3015-1标准,两个铝制半壳体和两个内六角螺钉,设计:M30 x 1.5,可与NF PD IOL组合使用
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
59 mm
高度
30 mm
深度
42 mm
直径
30 mm
材料规格
标识材料
铝
安装
安装类型
直接安装
商业数据
订货号
1746802
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC69Z
产品关键代码
DNC69Z
GTIN
4067923309470
单件重量(含包装)
124.3 g
单件重量(不含包装)
122 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19170492
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC003850
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
经常搜索
天线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助