您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

污水处理 菲尼克斯电气提供全面、高能效的资源节约型自动化污水处理解决方案,适用于新建工厂以及现有污水处理厂。

污水处理厂航拍图
位于最终净化池的专业人员

实现可持续污水管理的自动化解决方案

水污染危及人类健康和自然,因此污水处理为生态环境保护做出了重要贡献。污水的高效处理和回收利用不仅能节约资源,还可带来经济优势。

作为面向未来的污水行业解决方案供应商,菲尼克斯电气十分重视自然水资源的可靠运用。可持续型污水处理需要极其高效的污水处理厂,处理厂需满足各项水资源相关法律要求。我们携手客户,共同开发实现可持续污水管理的自动化解决方案。无论是新建污水处理厂还是优化现有污水处理厂,我们的专家团队都能为您提供工厂工程设计方面的支持。

交互式图像映射:污水处理行业
进水控制
菲尼克斯电气为进水设施、雨水排放系统和泵站提供控制解决方案,确保污水按需流入污水处理厂。
有关进水控制的更多信息
进水控制
物理预净化
菲尼克斯电气提供满足预净化阶段高要求的控制解决方案、本安输入和输出模块、通信解决方案和软件库。
有关物理预净化的更多信息
物理预净化
生物处理
精确控制过程变量是实现高效污水净化过程的前提。针对污水处理技术,菲尼克斯电气开发了专用的控制和监测软件库。
有关生物处理的更多信息
生物处理
最终沉淀
水处理各领域与现场设备的通信直达控制层,确保最终沉淀阶段实现持续水质测试。菲尼克斯电气解决方案则保障了运行不间断。
有关最终沉淀的更多信息
最终沉淀
污泥处理
效率、透明度和过程可靠性是污水污泥干化工艺的重要指标。理想污泥管理有赖于可靠的分解塔和污泥泵控制。
有关污泥处理的更多信息
污泥处理

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我将竭诚在提升系统和过程透明度方面为您提供支持,助力节约更多资源。

应用案例


水龙头

EW Wasser GmbH公司向约45,500人供应近580万升饮用水。此外,公司还统筹处理了72,000名居民的污水,运营着总长达894 km的污水系统。电子式断路器能可靠、安全地防范过载和短路电流。断路器不仅提高了EW Wasser公司系统的数据透明度,还可确保供水可靠、有效。

菲尼克斯电气在污水处理行业上的突出优势

负责康斯坦茨污水处理厂现代化改造工程的员工所需的是整体系统解决方案。当下,处理厂采用创新技术(包含无线解决方案)便捷集成难以触达的区域。