您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

污水物理预处理 菲尼克斯电气推出适用于首个净化阶段的监测和控制解决方案,旨在实现低磨损且易维护的污水处理厂运行。

物理预净化期间身处污水处理厂的人员

挑战


配备有流量计的沉砂池

控制杂质清除方式

初始处理阶段的高效操作是污水处理厂实现可靠运行的前提条件。清除原生污水和污泥的固体颗粒可避免后续工艺阶段出现堵塞和沉淀。而这需要可靠的杂质清除过程。

解决方案


维护人员正在检修污水处理厂

低磨损且易维护的过程

菲尼克斯电气的监测和控制解决方案满足多种需求,助力实现物理预净化过程的无故障运行。我们提供适配各类条件的耐用型硬件,以及用于闭环控制和驱动现场设备的软件解决方案。针对潜在爆炸区的驱动装置监测,菲尼克斯电气亦可提供定制通信解决方案。

本安信号采集

防爆

违规污水排放、分解过程或事故等不可预见事件使得污水处理厂总是面临着爆炸危险。污水处理厂的粗细格栅是极为容易出现爆炸危险的系统。本安信号采集便尤为适于保护此类区域。

菲尼克斯电气为潜在爆炸区提供全套产品系列。用户可轻松、安全地将I/O站点安装至2区。而传感器与执行器则分开安装,根据具体需要设置在0区、1区或2区。

污水处理厂控制室中的PC机

持续的过程自动化

特定行业现场设备(如变频器和各种测量设备)制造商与菲尼克斯电气均有密切合作,因此Water Functions软件库可确保基础设施的便捷集成。过程库的功能正不断扩展,以便与当前技术水平保持同步。

菲尼克斯电气提供多种用于分布式站点与控制室间的安全连接方式。从控制室即可直接集中访问并持续监测过程数据。

交互式图像映射:污水处理的过程自动化
自动化技术
灵活选用自动化编程语言,将系统连接至云端。
有关自动化技术的更多信息
自动化技术
Water Functions软件库
借助预编程功能块,软件库即可简化污水与饮用水处理中系统过程的测量和控制操作。
有关Water Functions软件库的更多信息
Water Functions软件库

优势

  • 简单快捷:使用预编程的软件功能块驱动现场设备并进行闭环控制
  • 采用适用于防爆区域的技术,可为各种设施提供通信解决方案
  • 持续开发Water Functions软件库,始终保持技术领先

联系方式

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我乐于就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。