污水处理的生物处理阶段 采用菲尼克斯电气的污水生物处理监测和控制解决方案,实现更为高能效和可靠的处理厂运行。
挑战
高能源需求和波动性过程变量
在污水处理厂的净化过程中,生物处理既是核心工序,同时能耗也最高。精确闭环控制过程数值,比如曝气池中的含氧量,是优化污水处理过程的必要条件。
解决方案
高效污水净化过程
依托控制和监测软件库,实现处理厂的高能效可靠运行。所有处理厂设备,尤其是测量和控制设备均可轻松集成到软件。
网络组件支持灵活连接各类系统部件,确保安全远程访问。随后即可使用数据实现更为精确的系统控制或预防性维护。
轻松集成行业专用设备
Water Functions软件库提供预编程功能块,简化了水泵及风机中测量设备和变频器等装置的连接工作,并兼容各个设备制造商。PLCnext Control系列控制器可靠采集各类关键过程数据,如转速、功耗及液位,并传输至控制系统。产品采用模块化设计,助力处理厂随时扩展。
曝气池到控制室的无线数据传输
现代科技可通过各种方式连接控制室并访问处理厂的各种设备。然而,尤其是在升级改造项目中,更新电缆的成本通常很高。而无线传输便成为灵活经济的替代方案,实现从现场到控制室的过程数据传输。
现代化无线技术大大提高了应用的灵活性。通过PROFINET和WLAN,可实现各区域间,如投料站与曝气池的过程数据交换。所有相关过程数值均可安全传输至控制室。
优势
- 通信技术可实现从测量点到控制室的可靠通信
- 采用证书验证通信,IT安全性强
- 监测过程灵活,适用于各种应用领域,如DSL等有线解决方案以及GPRS、UMTS、LTE、蓝牙和LoRaWAN
联系方式
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我乐于就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。