污水处理的最终沉淀 菲尼克斯电气为最终净化罐提供可靠的监测和安全数据传输解决方案,从而确保最佳水质。

发生在最终净化池上方桥梁的谈话

挑战


最终净化池

对水质的高要求

经处理的水在回归自然水循环前,其水质必须符合标准。为优化水质,还需监测pH值、硝酸盐含量和其他相关数值。所排放污泥的液位也需查看,从而精确调节回流。

解决方案


会议,最终澄清

最终沉淀过程的不间断运行

将现场设备和贸易环节的数据可靠地传输至控制室,这对于持续监测水质至关重要。
了解菲尼克斯电气用于位置偏辟且难以布线设施的无线数据通信解决方案。系统安全运行和停机方案则有助于应对危险状况。

污水处理厂
Bio-P池自动化
配有无线数据传输产品的污水处理厂控制柜
污水处理厂

安装位置偏僻且有难以布线的设施对安全数据通信带来了挑战。例如远程泵站、水井、桥式刮泥机的旋转部件以及液位监控设备等均可归入此类情况。

而Radioline无线系统就是专为工业环境应用而设计的, 能可靠传输串行控制器数据及标准化I/O信号, 并支持各类常用通信标准,如Modbus、PROFIBUS及PROFINET。Radioline基于专有的无线技术Trusted Wireless 2.0,由于该协议不可公开访问,因而可以更好地防范第三方攻击。

Bio-P池自动化

在生物厌氧池(即Bio-P池)内,污水中的细菌可除去污水中的磷。

CONTACTRON系列4合1混合马达启动器,能可靠保护马达,从而实现系统的不间断运行。集成安全功能,满足多种急停需求。

配有无线数据传输产品的污水处理厂控制柜

PROFIBUS和PROFINET均可安全监控二次沉淀过程,优化水质。WLAN技术相对于滑环来说是一种更加经济高效的通信方案。 通过WLAN可将来自最终净化池的过程数据可靠传输至上级控制层。WLAN传输可有效避免滑环传输的一些弊端,比如易受干扰,安装和维护工作量巨大等。

用于最终沉淀的蓝牙无线数据通信

交互式图像映射:用于最终沉淀的蓝牙无线数据通信
马达管理器
尽早发现临界负载状态,同时保护马达和高品质系统组件。
马达管理器
自动化技术
灵活选用自动化编程语言,将系统连接至云端。
有关自动化技术的更多信息
自动化技术
安全远程通信
菲尼克斯电气提供合适的工业路由器和网络安全解决方案,在全球范围内实现与设备和系统的安全通信。
有关工业路由器和网络安全的更多信息
安全远程通信

优势

  • 数据通信可靠,难以布线的工厂设备可始终一览无余
  • 采用无线通信,安装和维护费用少
  • 可靠保护马达,实现工厂不间断运行

联系人

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
城市基础设施全球行业经理
我非常乐意就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。