Міцні та потужні зарядні розетки змінного струму та системи CCS
Міські адміністрації та органи місцевого самоврядування дедалі частіше вимагають, щоб будівельні майданчики працювали без викидів. Електричні акумуляторні будівельні машини та будівельні транспортні засоби дають змогу виконати таку вимогу. Рівень використання електромобілів зростає також у гірничодобувній промисловості та будівництві тунелів. Для заряджання цих електромобілів та електричної будівельної техніки ми пропонуємо як зарядний інтерфейс транспортного засобу надійні та довговічні зарядні розетки CCS для швидкого заряджання потужністю до 700 кВт, а також зарядні розетки змінного струму для нічного заряджання потужністю до 22 кВт.
Переваги для будівельних машин і будівельних транспортних засобів
- Широкий асортимент: GB/T, AC та CCS, а в майбутньому — розетки на транспортному засобі NACS. Опціонально з попередньо змонтованими кабелями або відповідним контролером заряджання (EVCC).
- Надшвидке заряджання HPC із тимчасовою потужністю до 700 кВт (700 А/1 000 В) через кабелі з поперечним перерізом до 120 мм²
- Захист від перегріву завдяки точному вимірюванню температури на силових контактах постійного струму за допомогою датчиків Pt 1000
- Захист від потрапляння води, пилу та бруду завдяки високому ступеню захисту IP6K7 та IP6K5, з переднього боку також IP6K6K та IP6K9K
- Сертифікована IATF 16949 автомобільна якість — відповідає стандартам IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 та SAE J1772
Захист від води, пилу та бруду Надійний захист завдяки високому ступеню захисту IP
Зарядна розетка має повний захист IP6K7 та IP6K5, протестований відповідно до стандарту ISO 20653. Завдяки високому класу захисту IP наші розетки на транспортному засобі CHARX connect universal ідеально захищені від проникнення пилу, води та бруду навіть у складних умовах, наприклад, на будівельному майданчику.
Вставна частина зарядної розетки також має ступінь захисту IP6K6K і IP6K9K. Це означає, що будівельну машину або комерційні транспортні засоби можна мити струменем води під високим тиском або пари навіть при відкритій кришці зарядної розетки.
Заряджання протягом ночі Заряджання без шкоди для акумулятора за допомогою зарядних розеток змінного струму
Ми пропонуємо розетки на транспортному засобі змінного струму типу 1, типу 2 і GB/T, а також майбутні NACS в класах потужності 32 А або 80 А для повільної зарядки будівельного автомобіля або будівельної машини в нічний час, що заощаджує заряд акумулятора.
Завантажте всю детальну інформацію щодо виробу, а також дані CAD і технічні характеристики за посиланнями нижче:
Швидке заряджання під час обідньої перерви Швидке заряджання за допомогою зарядних розеток CCS із підтримкою HPC
Ми пропонуємо розетки на транспортному засобі з комбінованою системою заряджання Combined Charging System (CCS) для заряджання комерційних автомобілів і будівельної техніки під час обідньої перерви. Вони мають переріз кабелю постійного струму 30, 70, 95 або 120 мм² і забезпечують швидке заряджання на борту автомобіля в режимі Boost Mode потужністю 250, 500 і 700 кВт (700 А / 1000 В), а також безперервний струм заряджання 125 А, 200 А, 250 А, 375 А. Наш асортимент включає зарядні розетки CCS з різними варіантами довжини кабелю. Інші варіанти довжини доступні за запитом.
Завдяки датчикам Pt 1000 на обох контактах лінії постійного струму гарантовано ефективне вимірювання температури, що надійно запобігає перегріванню.
Ви можете завантажити додаткові технічні характеристики та дані CAD за посиланнями нижче:
Індивідуально підготовлені зарядні розетки CCS Готове до встановлення рішення для електромобілів
Вперше ми пропонуємо зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal із попередньо зібраним комплектом кабелів. Ви отримуєте готові до встановлення зарядні розетки зі стандартними з’єднувачами від одного постачальника, що скорочує час на закупівлю та встановлення, а також знижує загальні витрати.
- Економія часу та коштів завдяки готовому до встановлення рішенню
- Потужність заряджання, з’єднувальний кабель і напруга приводу підбираються відповідно до ваших вимог
- High Power Charging із потужністю до 700 кВт у режимі Boost Mode
- Безпека завдяки точному вимірюванню температури та високому ступеню захисту IP
- Розроблено й виготовлено за автомобільним стандартом IATF 16949
Зарядні розетки CCS з боковим виведенням кабелю Для економії місця та зручного монтажу
Універсальні зарядні розетки CHARX connect universal CCS типу 2 тепер також доступні з відводом кабелю під кутом 90°. Це економить цінний простір для встановлення в автомобілі. Клієнтам, які переходять на зарядні розетки під кутом 90°, не потрібно вносити жодних змін у виріз кузова завдяки ідентичній геометрії.
- Понад 50 % економії місця при монтажі в порівнянні з нашими зарядними розетками CCS з прямим виведенням кабелю
- Зручніший і наочніший монтаж джгута проводів
- Уникнення температурних точок завдяки більшому радіусу вигину
- Легка заміна завдяки ідентичній геометрії гвинтів на всіх зарядних розетках CCS
- Захист IP6K6K/IP6K9K на передній панелі витримує чистку під високим тиском і струменем пари
Доступно з 1-го кварталу 2026 року
Захисні кришки для зарядних розеток CCS Оптимальний захист для екстремальних умов
Захисні кришки забезпечують захист IPX5 для контактної зони наших універсальних зарядних розеток CCS CHARX connect universal. Це означає, що ваші комерційні транспортні засоби ідеально обладнані для роботи в складних умовах навколишнього середовища. Додатково можна додати кнопку скасування та світлодіодний індикатор стану.
- Надійний захист усіх сигнальних і силових контактів від струменів води за стандартом IPX5
- Інтелектуальне використання: кришка змінного струму відкривається автоматично, коли відкривається кришка постійного струму
- Додаткові опції: кнопка скасування заряджання та індикатор стану заряду з вільно керованим RGB-світлодіодом
- Простий монтаж завдяки ідентичній геометрії гвинтів для CCS типу 1 і CCS типу 2
- Сумісність із нашим контролером заряджання CHARX control vehicle
Доступно з 1-го кварталу 2026 року
Контролер заряджання автомобіля для заряджання CCS EVCC для електромобілів усіх типів
CHARX control vehicle забезпечує швидке заряджання постійним струмом через зарядні розетки CCS. Контролер забезпечує високорівневий зв’язок (TCP/IP) через мережу Powerline (PLC) між зарядною станцією та електромобілем і керує входом CCS, а також світлодіодним індикатором стану, кнопкою скасування заряджання та високовольтними контакторами.
- Універсальне рішення для всіх електромобілів із зарядною розеткою CCS
- Швидке налаштування завдяки попередній параметризації для наших зарядних розеток CCS
- Сумісність із системою Vehicle-to-Grid (від автомобіля до мережі) для двоспрямованого заряджання відповідно до ISO 15118-20
- Дотримання високих стандартів безпеки в автомобільній галузі
- Миттєва готовність до роботи завдяки короткому часу запуску операційної системи
Основні можливості контролера заряджання транспортного засобу Огляд комплексних функцій і можливостей EVCC
- Зв’язок для заряджання постійним струмом від ПЛК до CAN відповідно до DIN 70121 та ISO 15118
- Зв’язок для заряджання змінним струмом в поєднанні з OBC, керованим VCU
- Керування такими компонентами:
- Зарядна розетка (CP, PP, захисний провідник, виконавчий елемент блокування, датчик температури)
- Світлодіодний індикатор стану
- Кнопка скасування заряджання
- 2 високовольтні контактори
- Контролер плати зовнішнього датчика напруги та струму (датчик Isabellenhütte IVT-S)
- Сумісність із CCS (NACS і GB/T у процесі підготовки)
- Відповідність вимогам E1 для дорожніх транспортних засобів
- Попередня підготовка автобусів відповідно до VDV 261
- Сумісність із пантографами на даху (Schunk Smart Charging), в майбутньому також зі стандартом OppCharge
- Підготовка для кібербезпеки відповідно до регламентів ЄЕК ООН R155 і R156
- Обробка функцій безпеки відповідно до ISO 26262 ASIL B
- Операційна система реального часу з часом запуску від 100 до 200 мс
- Підключення зарядної розетки через 18-контактний затискний з’єднувач
- Підключення додаткових компонентів через 30-контактний затискний з’єднувач
- Розміри (Ш × В × Г): 153,2 мм × 56,0 мм × 146,0 мм